9Y-5535: ENGRANAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-5535: ENGRANAJE

    SKU:9Y-5535
    $1.00

    Engranaje del volante

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Los engranajes son componentes importantes de los volantes, los cuales permiten el almacenamiento y la liberación de energía rotativa.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Altura (pulg): 3,5
    • Longitud (mm): 1.257,12
    • Ancho (mm): 1.180,92
    • Altura (mm): 88,9
    • Longitud (pulg): 49,49