9Y-6023: POLEA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-6023: POLEA

    Número de pieza: 9Y-6023
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea del alternador

    Descripción:

    • Las poleas del alternador permiten que los alternadores giren por acción de las correas, que reciben el impulso de los sistemas de mando auxiliar del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 66
    • Ancho (mm): 91,4
    • Longitud (mm): 91,4
    track-type tractor
    D11N, 11U 11SU 11

    engine - generator set
    3512, 3516, 3508

    engine - industrial
    3508, 3516, 3512, G3512, G3516

    off-highway truck
    789, 785, 777B, 776B