+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-7148: POLEA

    Número de pieza: 9Y-7148
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea del cigüeñal

    Descripción:

    • Mediante las poleas del cigüeñal se transmite fuerza mecánica y par a los accesorios adicionales a través del sistema de poleas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 61
    • Ancho (mm): 71,1
    • Descripción del material: 0
    • Diámetro exterior (mm): 0
    • Longitud (mm): 71,1
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.