9Y-7471: CAJA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-7471: CAJA

    Número de pieza: 9Y-7471
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja de la bomba de agua

    Descripción:

    • Las cajas son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 129,5
    • Altura (pulg): 5,1
    • Ancho (mm): 198,1
    • Longitud (mm): 215,9
    • Longitud (pulg): 8,5
    engine - generator set
    XQG400, G3412, G3412C, CG137-12, CG137-08

    engine - industrial
    CG137-08 G3412, G3408C, G3408B, CG137-12, SG137-08 G3408