+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-7735: COJINETE

    Número de pieza: 9Y-7735
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de biela

    Descripción:

    • Los cojinetes de bielas proporcionan una superficie adecuada para que la biela gire en el cigüeñal.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 58,42
    • Ancho (mm): 111,76
    • Longitud (mm): 116,84
    rrss
    SS-250, RR-250

    exc
    5080, 375, 375 L

    com
    826C

    adt
    D400E II D350E II

    meng
    3406E 3406C

    ieng
    3406B G3406 3406E 3406

    wts
    623F, 621E, 623E, 627F, 621F, 627E

    mg
    16G, 16H NA

    teng
    3406B C-15 3406C 3406E

    epg
    3406C

    pipe
    578

    wtl
    980F II 980G, 980G II 980F, 980C