+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-8076: CONJUNTO DE EJE

    Número de pieza: 9Y-8076
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje de la bomba de aceite

    Descripción:

    • Los ejes son componentes importantes de las bombas de aceite, los cuales permiten hacer circular el aceite del motor a los cojinetes, pistones y árboles de leva giratorios de los motores.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 66,1
    • Ancho (mm): 66,1
    • Longitud (mm): 155
    rrss
    RM-300

    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II W345C MH

    emp
    MD5125, MD5150C

    lhd
    R1600G, R1600H, R1700G

    uat
    AD22

    teng
    3176B C11 C-12 C13 C-10 3176

    fp
    TK1051, 345C

    emac
    3176C C-12

    pipe
    572R II

    wtl
    972H, 966G II 966H, 980F, 980C, 972G II

    exc
    349D L 365B II 345C, 345C L 345D L 365B, 345B, 345D, 365B L 345B II 349D2, 349D, 345D L VG 345B L 349D2 L 345B II MH 345C MH

    chal
    75E, MTC845, MTC835, MT855, 65E, MT835, 75C, 85C, MTC855, MT865, 75D, 95E, MT845, 85E, MTC865, 85D

    adt
    725, 730C2 EJ 730, 730C, 730C2

    meng
    3176C C-12 3176B 3196 C12

    petr
    C13 CX31-P600 CX31-C13I C11 TH35-C11I TH35-C13I TH35-E81 CX31-C11I

    ttt
    D7R II D8N

    ieng
    CPT372 3176C 3196 C11 C-10 C13 C-12 SBF214 SUF557

    wts
    623H, 621K, 621H, 627H, 623K LRC 621K OEM 627K LRC

    wtt
    814F

    mg
    14M, 143H, 18M3, 140H, 16M3, 163H, 16M, 14H, 160H, 14M-3 16H