9Y-8259: ADAPTADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-8259: ADAPTADOR

    Número de pieza: 9Y-8259
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de múltiple de tuberías de inyección de combustible

    Descripción:

    • Los adaptadores de múltiples son componentes importantes de las tuberías de inyección de combustible, las cuales permiten suministrar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 73,66
    • Altura (pulg): 2,9
    • Ancho (mm): 129,54
    • Longitud (mm): 129,54
    • Longitud (pulg): 5,1
    engine - truck
    3176

    challenger
    75C, 75