+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-8534: SOPORTE

    Número de pieza: 9Y-8534
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Soporte de eje del balancín

    Descripción:

    • Los soportes de eje son componentes importantes de los balancines, que sirven para abrir y cerrar válvulas para que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de ella.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27,94
    • Ancho (mm): 104,14
    • Longitud (mm): 104,14
    comb
    470, 460, 465

    whex
    M320, M318, M325B

    bhl
    446B, 446D

    teng
    3116 3114

    fp
    543, 570, 550, TK380, TK370, 533 TK371, TK381, 539, 574, 580

    emac
    3116

    it
    IT28G, IT62G, IT28F, IT12B, IT38F, IT24F, IT38G

    ttl
    963C, 953C, 963B

    pipe
    561M

    ap
    BG-245C, BG-2455C, AP-1000B, BG-260C, AP-1050B, AP-1050, AP-900B, AP-1000 AP-1055B, BG-240C

    comp
    CS-531D, CS-573D, CP-533C, CS-533C, CS-563D CS-583D, CS-583C, CP-563D, CP-563, CP-563C, CS-531C, CS-573C, CS-533D, CS-563C CB-634D, CS-563 CP-533D, CB-634C

    wtl
    950F II 924F, 938F, 962G, 938G, 928G, 950F, 960F, 950G

    exc
    325B L 322C, 322B L 322B LN 320B, 320B N 322C FM 320B S 325B LN 320B L

    chal
    55, 45, 35

    meng
    3126 3116

    ttt
    D5M D6M

    ieng
    3116 3126 3114

    wts
    613C II 613C

    mg
    120H ES 120H NA 120H, 135H, 135H NA