+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-8784: POLEA

    Número de pieza: 9Y-8784
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea del cigüeñal

    Descripción:

    • Mediante las poleas del cigüeñal se transmite fuerza mecánica y par a los accesorios adicionales a través del sistema de poleas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Ancho (mm): 350,5
    • Longitud (mm): 350,5
    petr
    TH48-E70 CX35-P800

    ieng
    SPS342 3412C SCT673 3412 SPT342 C32 C27