9Y-9685: GRUPO DE EMBRAGUE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-9685: GRUPO DE EMBRAGUE

    Número de pieza: 9Y-9685
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Embrague del regulador

    Descripción:

    • Los embragues son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 60,96
    • Altura (pulg): 2,4
    • Ancho (mm): 71,12
    • Longitud (mm): 71,12
    • Longitud (pulg): 2,8
    engine - generator set
    3606, 3608, 3616, 3612, 3508, 3516, 3512

    engine - industrial
    3508, 3512, 3516, G3512, G3516