9Y-9847: CONJUNTO DE CONTROL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-9847: CONJUNTO DE CONTROL

    Número de pieza: 9Y-9847
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Control del regulador

    Descripción:

    • Los controles son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 101,6
    • Altura (pulg): 4
    • Ancho (mm): 185,42
    • Longitud (mm): 203,2
    • Longitud (pulg): 8
    generator
    SR4

    engine - generator set
    C18, 3208, 3408C, G3306, G3512, 3412C, 3406B, 3508, 3408B, G3516, 3516B, 3304, 3304B, PM3412 G3412, 3512, 3306, 3114, 3408, C15, 3516, 3412

    petroleum products
    C18

    engine - industrial
    3412, 3304, G3412, D330C, D333C, 3306, G3408B, G3408, G3306, 3406