9H-6832: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9H-6832: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 9H-6832
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (pulg): 24,94
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 394
    earthmoving compactor
    836G 836H 836K

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K 990K 992G 986H 988G 988H 988K 992K 988K XE 986K

    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E70 CX48 TH48-E80

    paving compactor
    CS-74B CS-563D CP-74B CS-66B CS-533D CP-54 CP-533E CS-563E CS-78B CS-54B CP-56 CS-533E CS-56B CS-583D CS-56 CP-663E CS-683E CS68B CS-531D CP-563D CS74B CS-573E CS-64 CP-68B CS-68B CS54B CP-54B CP-533C CS-583E CS-74 CP-573E CS-573D CP-56B CS-64B CS-583C CS79B CS-54 CS78B CP-563E CP68B CS-563C CS64B CS11 CP56B CP-563C CP-74 CS10 CS56B CS-663E CP-533D CS-531C CP76B CS-76 CS-533C CP-76 CS-76B CP-64 CS-79B CP54B CS-573C CP74B CS12

    wheel dozer
    844K 854G 834G 854K 834K 834H

    off-highway truck
    777G 777B 777 785 777C 784C 775G 777D 773G 777F 784B 773 794 AC 785D 777E 776D 785G 776C 776 775G OEM 798 AC 785C 772 785B 773G OEM 796 AC 776B

    underground articulated truck
    AD60 AD55B AD55

    engine - machine
    C4.4

    pipelayer
    583H

    engine - industrial
    SPF343C SPF743

    wheel tractor-scraper
    631E 631K 657E 637 657 657B 631C 637E 641 651 633C 631G 666 637G 657G 637K 639D 633E II 631D 633D 637D

    track-type tractor
    D8K D8H D11R D10 10S 10 D11T 11SU 10C 11 D11N 11U 10U

    load, haul, dump
    R3000H

    oem solutions
    CAT WDS