9J-8772: CONJUNTO DE CABEZAL: EXTREMO DE LA BASE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9J-8772: CONJUNTO DE CABEZAL EXTREMO DE LA BASE

    Número de pieza: 9J-8772
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Culata de cilindro hidráulico Cat®

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    wheel tractor-scraper
    621B 637 627B 651B 637D 621 633C 623B 631D 621R 657B 631C 641B 639D 633D