9S-2395: CONJUNTO DE RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9S-2395: CONJUNTO DE RODILLO

    Número de pieza: 9S-2395
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos cilíndrico Cat®

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    earthmoving compactor
    815 816 825B 826B

    motor grader
    14E 12G 14G 140 16G 12F 130G 140G 120 120G 16

    wheel-type loader
    980 988 966C 920 930 992B 950 980B 992

    wheel-type skidder
    518 528

    wheel dozer
    814 824B 834

    off-highway truck
    776 769 772 773 769B 777 768B

    pipelayer
    594 561C 571G 594H 572G 572F 583K 571F

    excavator
    225 245 235 215

    marine products
    D353E D353D D399 D346 D398B D343 D342C 3306 D398A D342 D330C D349 D333C D379B D379A D353C D348 3304

    track-type loader
    955L 951C 941B 977L 941 951B 977K 955K 983

    engine - industrial
    3408 D346 3406 D342C D330C 3306 3304 D342 D333C D349 D353D D353C D348 D353E 3408B SR4

    wheel tractor-scraper
    637D 637 627B 641B 657 637B 623 651B 627 621B 633C 621 666B 633D 657B 631C 641 651 631D 623B 660B 650B 666

    track-type tractor
    D7G D5 D7F D9G D5B D9H 8S D6C D8H D4D D8K 183B D4E D6D 8D