488-2137: Juego de reclinador
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    488-2137: Juego de reclinador

    Número de pieza: 488-2137
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Juego de reclinador Cat® (medio-alto)

    Descripción:
    Los asientos Cat están diseñados para proporcionar una opción de asiento ergonómico para los operadores de la máquina. Los asientos con suspensión proporcionan un sistema de suspensión de amortiguación y se ajustan a los controles de mano y pie para una mayor comodidad del operador. Los juegos facilitan el servicio en el campo, la reparación o el reemplazo de los sistemas de los asientos con suspensión. Calidad que espera de su equipo.

    Atributos:
    El juego incluye el conjunto del reclinador que consiste del eje, conjunto de cable, palancas internas, conjuntos de reclinador derecho e izquierdo y pernos

    Aplicación:
    Se utiliza para reemplazar el mecanismo de reclinado de los sistemas de asientos de suspensión Cat resistentes. Consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    earthmoving compactor
    825G 815F II 825K 816F II 816K 836K 826K 836G 826G 836H 825G II 825H 826C 826H 826G II

    wheel-type loader
    994K 972H 950M Z 962G II 972M XE 938G 982M 962H 924GZ 972L 962M Z 924F 966L 950M 966M XE 972M 980H 950G II 966H 993K 924G 972G II 992K 972K 962 990K 950H 914G 962M 930H 986K 980M 962K 914G2 962L 988K 966M 994H 950K 988G 930G 966G II 988H 980L 928HZ 950G 962G 966K 980G II 988K XE 966G 938G II 970F 924H 960F 950L 938H 980G 928G 980K 990H 924HZ 990 II 966F II 972G

    wheel-type skidder
    525D 545D 555D 535D

    off-highway truck
    770G MT4400D AC 789D 769D 785G 770G OEM 772G 797F 784C 775D 789C 770 772G OEM 785C 793F 777D 773E 775G 771D 789 798 AC 793B 793C 775E 794 AC 777G 773F 775G OEM 785D 797B 773G 777B 793F XQ 776D 777E 785 793F OEM 793F CMD 772 777F 789B 773G LRC 793D 773D 797 796 AC 785B 775F 795F AC 773G OEM 773GC 775G LRC 795F XQ

    track-type loader
    963D 973 963K 933 953D 939C 939 953K 973D

    motor grader
    14M 140M 2 14M3 160M 2 16M3 160M 18M3 16H NA 12H ES 160H ES 12M 163H 12M 2 120M 140M 3 AWD 24 140M 3 163H NA 12H NA 143H 140M 120M 2 14H NA 14L 16H 12M 3 AWD 12M 3 160M 3 160H 160M 3 AWD 12H 14H 24M 120H 16M 135H 135H NA 160H NA 14M-3 140H ES 120H NA 120H ES 140H NA

    forest products
    573D 563D 2570D 2670D

    track-type skidder
    D4HTSK III

    wheel dozer
    844H 844K 854K 834G 834B 824K 834H 834K 824G II 824G 814F II 824H

    underground articulated truck
    AD55 AD45B AD30 AD60

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT14G IT62G IT38G IT28F IT14G2 IT28G IT62H IT38H IT24F

    drill
    MD6250 MD6310 MD6200

    pipelayer
    PL61 583R PL83 PL72 561N PL87 587T 583T 587R

    wheel tractor-scraper
    637K 621H 621K OEM 623H 627K LRC 621G 623K 631K 621K 623K LRC 627K 627H

    track-type tractor
    D11T D6R D6N D9R D7E D4K2 LGP D6R III D5C III D4C III D6K2 D6T LGP D8T D6K LGP D6T XW D5K2 LGP D7R II D8R D6T LGPPAT D3C III D6T XW PAT D6G2 XL D3K2 LGP D6R II D6N LGP D3K LGP D6T D3G D10T2 D6R LGP D8R II D5G D5R XL D6K2 LGP D6R XL D5K LGP D4H D9T D4G D4K XL D7R D6N XL D5R2 D5R LGP D6T XL PAT D7R LGP D6T XL D11R D6K2 XL D6R STD D7G2 D6G2 LGP D10R D6K XL D5N D5K2 XL D10T D4K2 XL D7E LGP D10N D7R XR D3K2 XL D4K LGP D6K D3K XL D5K XL

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    CAT WDS