493-1014: Juego de colector
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    493-1014: Juego de colector

    Número de pieza: 493-1014
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Juego de colector Cat® (Deluxe) (24 V) (asiento con suspensión)

    Descripción:
    Los asientos Cat están diseñados para proporcionar una opción de asiento ergonómico para los operadores de la máquina. Los asientos con suspensión proporcionan un sistema de suspensión de amortiguación y se adaptan a los controles de mano y pie para ofrecerle una mayor comodidad al operador. Los juegos facilitan el servicio en el campo, la reparación o el reemplazo de los sistemas de los asientos con suspensión. La calidad que espera para su equipo.

    Atributos:
    • El juego incluye: conjunto de cojín duradero, bandeja de respaldo, bandeja de asiento, conjunto de conectores, convertidor, conjunto de mazo de cables, sujetacable y soporte para cables, sujetador para los bordes y sujetadores.
    • Sistema de 24 V.

    Aplicación:
    Se utiliza para reparar o reemplazar la bandeja de asiento de los sistemas de asientos con suspensión Cat resistentes. Para obtener más información, consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    earthmoving compactor
    816K 815K 836K

    motor grader
    18M3 12M 3 AWD 14M3 160M 3 24 160M 3 AWD 140M 3 16M3 140M 3 AWD 12M 3 14M-3

    wheel dozer
    844K 814K

    pipelayer
    PL87 PL72 PL83

    track-type tractor
    D9T D6K2 D6T D6N D8R D6N LGP D6K2 LGP D6T XW PAT D6K2 XL D11T D5R2 D6T XW D6T LGPPAT D6T XL PAT D8T D10T2 D6T LGP D6T XL D6R D6N XL D7E D6R XL D6R LGP