133-8890: Pista: cojinete de aguja
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    133-8890: Pista: cojinete de aguja

    Número de pieza: 133-8890
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pista Cat®: cojinete de tope de aguja (solo pista)

    Descripción:
    Las pistas de tope Cat están diseñadas para proporcionar ubicaciones axiales a los conjuntos rodillos de aguja de tope y jaula como soporte de grandes cargas axiales y velocidades rotacionales altas.

    Atributos:
    • Capacidad de cargas axial alta.
    • Soporta velocidades rotacionales altas.
    • Requiere un espacio de montaje mínimo.
    • Templado para una rigidez extra.
    • Fácil de instalar.

    Aplicación:
    Las pistas de tope se utilizan con conjuntos de rodillos de aguja con tope y jaula y están diseñados para soportar cargas axiales y velocidades rotacionales altas. Las pistas de tope, generalmente, se utilizan donde se requiere ubicar de forma axial los conjuntos de rodillos de aguja de tope y jaula; por ejemplo, en los conjuntos de transmisión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de rodillos Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0.06
    • Diámetro exterior (pulg): 1.18
    • Diámetro interno (pulg): 0.38
    earthmoving compactor
    826C, 825G, 825C, 826G II 826G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980G, 980F II 980G II 980F, 980C

    engine - generator set
    3406B, 3406C

    engine - truck
    3406B, 3406C

    engine - industrial
    3406B, HT400 3406C

    articulated dump truck
    D400, D400D, D400E, D350E, D35HP D40D

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, SS-250B, RR-250B, RM-350, SM-350, RM-250C, RM-350B

    cold planer
    PM-465

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel dozer
    814B, 824C, 824G, 824G II

    excavator
    375-A L 375-A

    pipelayer
    578, 587R, 583R

    wheel tractor-scraper
    621B, 623E, 623F, 627E, 627F, 621F, 621, 621E, 623B

    track-type tractor
    D8R D8N, 8A D8R II 8 8SU 8U 57H