164-9309: COJINETE: ESTRIADO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    164-9309: COJINETE: ESTRIADO

    Número de pieza: 164-9309
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1.93
    • Diámetro de la perforación (pulg): 2.76
    • Diámetro exterior (pulg): 4.13
    wheel-type loader
    990K, 992K, 993K, 994H, 994F

    wheel dozer
    854K, 844K

    off-highway truck
    785C, 793F XQ 795F AC 797F, 789D, 795F XQ 797B, 785D, 793F, 793C, 793F CMD 797, 785G, 793D, 784C, 789C, 793F OEM

    articulated dump truck
    740, 740B, 730C, 745 735C, 735, 740 GC 735 OEM 745C, 740C 735B, 730C2 EJ 730, D400E II

    expanded mining products
    6015B

    oem solutions
    CAT WDS