1M-6718: BOLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1M-6718: BOLA

    Número de pieza: 1M-6718
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bola Cat® (solo con bola suelta)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (pulg): 1.56
    wheel-type loader
    966F II G936, 938H, 966C, 936E, 980F, 950G, 972G II 950, 920, 988H, 950F, 926E, 980H, 966G II 962G II 966G, 962G, 924G, 950H, 928G, 930, 966F, 970F, 938G II 950 GC 972G, 980G, 966H, 926, 980B, 966D, 936, 966E, 980F II 980G II 950B/950E 962H, 950G II 950F II 972H, 950E, 928HZ, 914G, 930H, 916, 960F, 994K, G916, G926, 990 II 914G2, 924GZ

    challenger
    55, 35, 45, 65, 65B

    compactors
    826GII, 836G, 825G, 825GII

    wheel-type skidder
    518, 508, 528

    track type tractors
    D7R, D6H, D8N, D8T, D6R, D6T, D11R, D9H, D7H, D3G, D6RLGP, D6TLGP, D6RXR, D8RII, D6NXL, D6RIII, D7RLGP, D5R2XL, D8RLRC, D6TXL, D6RIIXL, D6HIIXR, D7RXR, D6TLGPVP, D6RXL, D6RII, D6HIIXL, D6RIIXW, D6R2, D9R, D6TXWVP, D5TXL, D5NLGP, D6DLGP, D6HIILGP, D7GLGP, D7RIILGP, D7RII, D6NLGP, D6RIIIXW, D6HLGP, D5NXL, D4DSA, D6HII, D8NNSUC, D6HIILS

    off-highway truck
    769B, 769

    wheel tractor scrapers
    627B, 627BPP

    wheel dozers
    844, 854G, 854K, 834G, 824H, 834H, 824G, 824GII

    engine - industrial
    3160, 3306, 3304, D330C, D333C, D320A

    track-type loader
    951B, 955K, 955L, 941B, 977K, 941, 955H, 977A 977H, 951C, 977L

    mini hydraulic excavator
    307-A

    motor grader
    140, 12F, 120M, 120G, 12G, 160H ES 16M, 140G, 140K 2 120, 160K, 135H, 18M3, 140H, 140M, 14E, 120H ES 12E, 12H NA 160H, 12H, 160M, 14G, 120K, 24, 120K 2 140H NA 130G, 160G, 160H NA 120H, 120H NA 16M3, 12H ES 140H ES

    ag tractors
    35, 65B, 75, 45B

    motor graders
    12K, 120G, 16M, 12H, 18M3, 16M3, 140G, 24, 120M, 120H, 160K, 140K, 160M, 160H, 24M, 140H, 135H, 12G, 140M, 120, 120LAWD, 120MAWD, 120HNA, 140HNA, 160MAWD, 140K2, 160HNA, 12HNA, 135HNA, 120K2, 24N, 140GC 140-13, 140-13AWD

    excavator
    345B L 325-A 5230B, 375-A L 313D, 312D2 L 311D LRR 314F CR 330-A LN 330 L 314E LCR 312D L 320-A 365B II 313F LGC 385C, 330-A L 385B, 320B L 317-A N 345B, 365B L 312C, 374D L 320N, 385C L 320 L 313D2, 311C 312-A 350-A 365C 322N, 390D L 312E L 320-A N 325B L 390D, 313F L 330B L 312D, 330-A 322B LN 325-A LN 350 L 314D LCR 345B II 365C L 325 L 313D2 GC 375-A 235, 322 LN 322-A L 330B LN 314C 325-A L 365B, 320-A L 5110B 322 L 312D2 GC 5130

    wheel tractor-scraper
    637, 651, 627, 657, 637B 627B

    earthmoving compactor
    826G II 816, 815

    engine - truck
    1673C 3306, 1676 1673B, 1674, 1673

    3300
    3306

    skidders
    508

    large mining products
    6015B, 5110BME

    15 to 18 liter
    D333C

    pipelayers
    571G

    wheel loaders
    IT62G, IT28, IT18, IT28G, 992G, 950G, 972H, 966F, 972G, 950K, 936F, 962G, 980H, 988G, 994K, 950H, 966G, 950F, 916, G936, 966H, 924G, 936E, 962K, 960F, 990, 962H, 970F, 972GII, 962GII, IT38G, 988H, 950GII, 994KLRC, 928G, 950FII, 966GII, 980F, 966FII, 980GII, 990H, 980FII

    wheel dozer
    814, 834G, 844

    track loaders
    955K, 951B

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28B, IT14G, IT18B, IT14G2, IT18, IT62G II IT28G, IT38G II

    pipelayer
    561C, 572F, 572G, 571F, 561B

    marine products
    D330A

    mining
    6015B

    track-type tractor
    D6H II D6R III 163 D6C, D6R XL D5, D7R, D6H XR 8A D6H, 6S D6N, D7H, 57H D6R II 7 D6R, D4G, D11R, D7R II D4D, D7F, 6A D8N, 7SU D6D, 6SU 8D D6T, 7A D7R XR 56 153 7S D5G, D8R D5R2 8U 56H D9H, 6 9D D6R STD 9 D7G, D3G, 7U D4E, D5B, D7R LGP D6H XL D8R II D5N 8 57 8SU D6R LGP 7S LGP

    track excavators
    313D2, 385B, 312E, 5090B, 5080, 385C, 390D, 313D2L, 375, 330BL, 312D2L, 345BIIL, 330, 350L, 325B, 375L, 320B, 385BL, 325BL, 365CL, 330L, 313FL, 312D2, 385CL, 365CLOEM, 311DLRR, 311FLRR, 350, 365BL, 345BII, 330BLN, 322BL, 345BL, 314DLCR, 365BMH, 312DL, 365B, 314ECR, 313FLGC, 320BLN, 385CFS, 315FLCR, 385COEM, 314DCR, 320BS, 320L, 325L, 325, 235, 322LN, 325LN, 322, 322L, 330LN, 312F, 320BL, 314ELCR

    expanded mining products
    6015B