203-8609: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    203-8609: TAZA

    Número de pieza: 203-8609
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0.48
    • Diámetro exterior (pulg): 1.78
    wheel-type loader
    980K HLG 972M XE 966K XE 924H, 980G, 988G, 966H, 966M XE 994H, 924HZ, 966M, 972M, 924GZ, 980H, 980G II 994F, 980K, 966L, 924G, 993K, 972H, 966K, 972L, 990K, 994K, 988H

    compactors
    815K, 825K, 826K, 836G, 836H, 816K, 815KLRC

    track type tractors
    D11T, D8T, D8N, D10R, D10T2, D10T, D11R, D10N, D7E, D6TXWVP, D7ELGP, D6TXW, D6TXL, D8RLRC, D6TXLVP, D6TLGPVP, D8NNSUC, D6TLGP, D6T2XL, D6T2XW, D8RII, D6T2LGP, D3K2XL, D5K2XL

    wheel tractor scrapers
    621G, 627G, 627H, 621K, 623H, 637G, 631G, 637K, 627K, 621H, 623G, 621HOEM, 623KLRC, 631KLRC, 637KLRC, 621KOEM, 631KOEM

    off-highway truck
    770G OEM 770G, 772G, 772G OEM

    engine - machine
    C4.4

    wheel dozers
    814K, 844K, 824K, 834G, 834H, 844KLRC

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C32, C27, C11, C9, C15, C18, C13, C9.3

    articulated dump truck
    740, 740B, 735 OEM 735, 735B

    vibratory double drum asphalt
    CCS9

    motor grader
    14M-3 16M3, 18M3

    material handler
    MH3059, MH3049

    wheeled excavator
    W345C MH

    articulated trucks
    740, 735B, 735, 740OEM, 735OEM, 740EJ

    motor graders
    16M3, 18M3, 14M3

    paving compactor
    CP44B, CP-533D, CP-533E, CP-54B CP54B, CS-64B CP-56 CS-54B CS10 CP-54 CP-533C, CP-563C, CS-531D, CS-531C, CS44B, CS-563D CS-533E, CS-533D, CS-563E, CS54B, CS-44B CS-563C CS-56 CS-54 CCS7, CP-44B CS-66B CS64B, CP-563E, CS11 CS12

    underground articulated trucks
    AD60

    underground articulated truck
    AD55B

    excavator
    345C L 385C L MH 374F L 385C FS 390F L 390F 345C, 385C, 385C L 345C MH 390D L 5110B

    wheel tractor-scraper
    623K LRC 621G, 637G, 621H, 631K, 627K LRC 631G, 637E, 637K, 621K OEM 623K, 631E

    rotary blasthole drills
    MD6200

    earthmoving compactor
    816K, 836G, 815K

    off highway trucks
    772G, 770G, 770GOEM, 770GLRC, 772GOEM, 772GLRC

    vibratory single drum smooth
    CS-531C, CS-533E, CS-533C, CS-563E, CS54B, CS54BOEM, CS64B, CS56, CS-563DAW, CS64BLRC

    engine - truck
    C9

    petroleum products
    TH35-C11I TH35-E81 CX35-P800 CX38-P892 C9, C11, CX31-C15I CX31-C13I CX31-C18I CX35-C18I C15, TH31-E61 TH48-E70 C13, CX31-C9I TH31-C9T CX31-P600 CX38-P800 TH35-C13I TH31-C9P TH31-C9I TH35-C15I CX31-C11I

    wheel excavators
    MH3037

    vibratory single drum pad
    CP-563D, CP-533C, CP-533E, CP54B, CP-533D, CP-563E

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    large mining products
    6020B, 6015B, 5110BME

    15 to 18 liter
    C18, C15

    cold planer
    PM313, PM312, PM310

    forest products
    345C

    wheel loaders
    972K, 966H, 980C, 982M, 990K, 988H, 966M, 938K, 972H, 988G, 980H, 972M, 924G, 980M, 980K, 980L, 994K, 966K, 980F, 966G, 980G, 993K, 972G, 966MXE, 924H, 994KLRC, 972MXE, 980KOEM, 980GII, 966KXE, 990KLRC, 993KLRC

    cold planers
    PM310, PM313-02 PM312-02 PM310-02

    wheel dozer
    844K, 834G, 8A4K 824K

    skid steer loader
    277C, 297C, 289C2, 256C, 262C, 262C2, 299C, 289C, 272C, 277C2, 246C, 287C2, 279C2, 287C, 279C

    asphalt pavers
    AP655F, AP600F, AP1000E, AP655FLRC, AP1055F, AP600FLRC

    asphalt paver
    BG1000E, AP600F, AP655F, AP-1000E AP-1055F AP-1055E AP655F L BG1055E, AP-1000F

    mining
    6015B

    track-type tractor
    D6T, D6T XL PAT D3K2 XL D7E, D3K2 LGP D11T, D6T XW PAT D11R, D8R D4K2 XL D6T LGP D8N, D4K2 LGP D5K2 LGP D6T XW D10T2, D7E LGP D6T LGPPAT D8T, D5K2 XL D6T XL

    expanded mining products
    6015B

    track excavators
    301.7CR 301.6, 301.8, 302CR 301.5, MH3295, 374FL, 385COEM, 345CMH, 390FL, 390FMHOEM, 345CL, 385CL, 390D, 345CLVG, 385CFS, 385C, 390FOEM, 301.6-05

    10 to 13 liter
    C13, C11