4B-9786: BOLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4B-9786: BOLA

    Número de pieza: 4B-9786
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bola Cat® (solo con bola suelta)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Steel
    • Diámetro (pulg): 0.63
    motor grader
    16

    wheel-type loader
    988, 980

    wheel dozer
    834, 824B

    off-highway truck
    773F, 776, 785D, 777D, 785B, 773E, 769C, 772, 770G OEM 793, 795F AC 785G, 777G, 772G, 771C, 777C, 768C, 793C, 785C, 770G, 772B, 797F, 773D, 797, 775D, 785, 772G OEM 769D, 769, 789D, 793D, 776C, 793F CMD 773B, 777E, 775F, 69D, 775B, 793F XQ 795F XQ 777B, 773G LRC 784B, 793F AC 773, 793F, 771D, 789, 775G OEM 775E, 777F, 773G, 789C, 770, 769B, 776D, 793B, 777, 784C, 797B, 776B, 775G LRC 789B, 793F OEM 773G OEM 775G, 768B

    underground articulated truck
    AE40 II AE40 AD55B, AD45, AD55, AD60, AD40

    pipelayer
    583H, 561D, 594

    engine - industrial
    G379 D342, D379B, D353C, D353E, D379 D398 G342C, D353D D342C, D398B, G379A, D343 G398

    track-type loader
    977

    wheel tractor-scraper
    641, 657, 651, 621

    articulated dump truck
    725C, 740, 730, 740B, 735B, 730C, 725C2, 735, D250E II 725, 745 745C, D350E II 735C, 740 GC 735 OEM D300E II 740C 730C2, D400E II 730C2 EJ

    mini hydraulic excavator
    302.5

    track-type tractor
    153 D5, D8R D8H, 5A 5 D5B, D6M 5S 163 8U D5M 8SU D9G, D8N, 8A 8 55, 57H D9E, 6

    oem solutions
    CAT WDS