5H-1472: BOLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5H-1472: BOLA

    Número de pieza: 5H-1472
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bola Cat® (solo con bola suelta)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Steel
    • Diámetro (pulg): 0.2
    engineer support tractor
    DEUCE

    wheel-type loader
    G926, 950, 930R, 926, 920, 936, 930, 992K, 916, 992B, 936E, 966E, 950B, 950E, 994K, 930T, 966D, 993K, 994H, 926E, 966C, 990K, 980C, 988K XE G916, 988 XE 950B/950E 988K, 910G, 992

    challenger
    45, 65, 35, 75C, 65E, 75D, 70C, 65D, 65C, 55, 85C, 85D, 85E, 65B

    compactors
    836K, 836KLRC

    track type tractors
    D6H, D9T, D3C, D6R, D8T, D7R, D6D, D7E, D9R, D4C, D3G, D5B, D8N, D5C, D7H, D5E, D8RLRC, D6HIIXL, D5CIIIXL, D7RII, D4CIIIXL, D6RXR, D4HIILGP, D6RXL, D6HIILS, D6DLGP, D5MXL, D3CIILGP, D6HII, D6HIIXR, D7RLGP, D3CLGP, D6RLGP, D6RIIXL, D8RII, D5CIIILGP, D9RLRC, D7ELGP, D6RXW, D4HIIIXL, D4CIII, D5CLGP, D6RIILGP, D3CIII, D3CIIILGP, D7RIILGP, D6ESR2000, D6RII, D4CIIILGP, D6HIILGP, D5MLGP, D8LSA, D4CIILGP, D6HLGP, D5HIILGP, D4CII, D5HII, D6DSR, D7RIIXR, D3CII

    wheel tractor scrapers
    631K, 631KLRC, 637K, 637KLRC, 631KOEM

    off-highway truck
    773, 772

    wheel dozers
    834K, 834KLRC

    engine - industrial
    D353D D349, D353C, D348, G353D, D353E, D343 D346, D320A

    track-type loader
    953, 943, 955 953C, 977 951, 953B

    road reclaimer
    SM-350, RM-350

    knuckleboom loaders
    559C, 2384C

    motor grader
    120G, 130G, 160G, 12G, 140G, 14G, 16G

    ag tractors
    65D, 55, 75E, 45, 75, 65B, 35, 95E, 45B

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    motor graders
    12G, 140G, 120G

    paving compactor
    CS68B, CP-433E, CS-433E, CS-74B CS44B, CP-44 CP-74B CS-583E, CP-68B CP-56B CP-74 CS-44 CS-78B CP56B, CS-68B CP74B, CP-44B CS-56 CP-573E, CP-64 CP-56 CS74B, CS-74 CS-56B CP68B, CP44B, CS56B, CS-563E, CS-64 CS-573E, CS-44B

    excavator
    312F GC 313D2 GC 313F 312D L 312B L 314D LCR 313F LGC 313D2, 312D, 317-A 385B, 330-A LN 390F L 385C L 349D2 L 314E LCR 390D L 315-A 330F, 312C, 325 L 330 L 350-A L 326F, 312D2, 311D LRR 325F 385C, 315B L 314D CR 350-A 330-A 315-A L 390F 5110B 325-A L 317-A N 322-A L 311-A 312D2 L 312B, 375-A L 311F LRR 375-A 385C FS 330-A L 330D2 325-A FM L 330-A L 350 L 390D, 365C 345B II 365B L 323F SA 323F 5090B, 314E CR 335F

    wheel tractor-scraper
    657B, 631K, 637K, 633B 633, 650B 651B

    vees 27 to 32 liter
    D353

    defense and federal products
    30/30

    earthmoving compactor
    836K, 816

    vibratory single drum smooth
    CS-583E, CS-573E, CS-563E, CS44B, CS56, CS64

    backhoe loaders
    438II, 436II, 428II, 446

    skidders
    D5TSKHII, D4TSKHII

    wheel excavators
    W345BIIMH

    vibratory single drum pad
    CP-563E, CP-433E, CP56, CP44

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    forest products
    2484C, TK1051, 559D, 2384C, 2384D, 579D, 2484D, 579C, 559C

    wheel loaders
    IT28, IT18, IT18F, IT14F, 988K, 992K, 916, 993K, 992G, 936E, G936, 936F, 994K, 950B, 988H, 990K, 930TII, 993KLRC, 990KLRC, 994KLRC, 992KLRC, 988KLRC

    track-type skidder
    4P D4HTSK III D4HTSK II 54H D5HTSK II

    wheel dozer
    834K

    track loaders
    953B

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28B, IT12B, IT18F

    marine products
    D330A

    track-type tractor
    D3C III 153 D6H, D6D, D5B, 6A D7R II D5H, 6S D7H, 163 D4H, D9R, D4C II 5S D5C III 7 D6R, D5G, D6R II D5M 193 5A 56H D7E, D4H XL D6H XR 4 8 6 6SU 55, 53 183B 4P 5 7U D3C II D7R, D4G, D8R 7SU 7S D5C PATLGP 4A D4H III 173B D6E SR D3C, 57 D4C, 7A D6E 5A PAT D8T, D3G, D6D SR D9T, D8L, D4C III D6H II 5P D6H XL 8SU D8R II 57H 4S D5C PAT 8A 56 8U 3 54 D7E LGP

    track excavators
    312D2, 385C, 315B, 311B, 312E, 5090B, 318B, MH3295, 314DLCR, 350, 318BLN, 390FL, 330L, 390FOEM, 330, 322L, 390FMHOEM, 352FVG, 352F, 352FMHOEM 349F, 352F2VG, 349D2L, 349FLXE, 352FXE, 312DL, 313FLGC, 311FLRR, 314ECR, 311DLRR, 385BL, 350L, 312D2L, 314DCR, 375, 390D, 385B, 385CFS, 375L, 385CL, 385COEM, 312BL, 315FLCR, 5080, 365CL, 313FL, 325L, 330LN, 315L, 313D2L, 374FL, 314ELCR, 312, 312FGC, 317

    oem solutions
    OEMS