6V-4636: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-4636: TAZA

    Número de pieza: 6V-4636
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0.63
    • Diámetro exterior (pulg): 2.25
    wheel-type loader
    988G, 966G, 924GZ, 972G, 924G, 924H, 980K, 980H, 924HZ, 980G II 994H, 980G, 994F, 988H, 980K HLG

    compactors
    836G, 816K, 836H, 815K, 815KLRC

    track type tractors
    D8T, D11R, D11T, D8N, D6T2XL, D6T2XW, D8RLRC, D8RII, D6TXLVP, D6T2LGP, D6TXL, D6TLGP, D6TXW, D3K2XL, D5K2XL, D6TXWVP, D8NNSUC, D6TLGPVP

    off-highway truck
    770G, 772G, 772G OEM 770G OEM

    wheel dozers
    814K, 834H, 834G

    track-type loader
    973

    telehandler
    RT60, RTC60 RT50, RT50SA

    material handler
    MH3049, MH3059

    paving compactor
    CS-54 CS-533E, CP-54 CP-563C, CS-563E, CS-531D, CP-533E, CS-563D CS-563C CS-533D, CP-56 CS-56 CP-563E, CS-531C, CP-533D, CP-533C

    underground articulated trucks
    AD60

    underground articulated truck
    AD55B

    excavator
    390F L 374F L 5110B 390F 374F

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 836G

    off highway trucks
    772G, 770G, 770GOEM, 772GOEM, 772GLRC, 770GLRC

    vibratory single drum smooth
    CS-533E, CS-533C, CS-531C, CS-563E, CS56, CS-563DAW

    engine - truck
    C9

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    backhoe loaders
    436B, 438II, 436II

    vibratory single drum pad
    CP-563D, CP-533C, CP-563E, CP-533D, CP-533E

    wheel excavators
    MH3037

    large mining products
    6015B, 5110BME

    wheel loaders
    982M, 980G, 980M, 924G, 980L, 972G, 988H, 966G, 980H, 988G, 980K, 980GII, 980KOEM, 924H

    wheel dozer
    8A4K 834G

    mining
    6015B

    track excavators
    MH3295, 390FOEM, 374FL, 390FL, 390FMHOEM

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D6T, D5K2 XL D4K2 LGP D8R D6T XW PAT D3K2 LGP D6T LGP D6T XL D6T XW D11R, D6T XL PAT D3K2 XL D5K2 LGP D8N, D11T, D6T LGPPAT D8T, D4K2 XL