Transmisiones

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.

La potencia que proviene del motor Cat® se optimiza mediante el control de la velocidad, la dirección y la fuerza. Con las transmisiones Cat, se logra esto a través de los siguientes medios:

  • Embragues planetarios conectados de manera hidráulica
  • Mando hidrostático, hidráulico

Con cada uno de estos métodos, se proporcionan diferentes características de:

  • Velocidad de desplazamiento
  • Par
  • Maniobrabilidad de los embragues
  • Fuerza del implemento

Inspeccione los componentes de la transmisión para ver si hay señales de desgaste.

Las transmisiones dependen de la conexión de los grupos de engranajes para proporcionar la transferencia de potencia a los componentes de la máquina. Todas las piezas Cat, incluidos los grupos de engranajes, entran en tres niveles de desgaste. Al entender que distintos componentes están destinados a desgastarse más rápido que otros, puede inspeccionar para ver si hay señales de desgaste y mantener la transmisión con un funcionamiento fluido y más prolongado. Por ejemplo, los engranajes y ejes, si se mantienen correctamente, están diseñados para perdurar a través de varias reconstrucciones de transmisión. Pero los componentes como los materiales de fricción, los sellos, las empaquetadoras y los cojinetes se desgastan más rápido. Supervíselos para ver si hay un desgaste anormal y reemplácelos cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte: Mantenimiento de la transmisión o consulte con su distribuidor Cat más cercano.