146-0835: Prisionero-tapa de extremo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    146-0835: Prisionero-tapa de extremo

    Número de pieza: 146-0835
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Prisionero del compresor de aire

    Descripción:
    Las piezas de tornillería Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en función del tamaño, la resistencia, la carga de sujeción y el rendimiento anterior. Los otros fabricantes no cuentan con esta información. Se las selecciona para durar hasta la reconstrucción o hasta el final de la vida útil de la máquina. Si bien puede parecer que las piezas de tornillería no fabricadas por Cat son adecuadas, recuerde que no existe una empresa que conozca la máquina como nosotros.


    Atributos:
    • Las piezas de tornillería Cat están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, confiabilidad y productividad.
    • Resistencia y calidad: la tornillería cumple o supera los requisitos de ISO, ASTM, ASME y SAE.
    • Los pernos, las tuercas y las arandelas Cat están diseñados para funcionar en conjunto como un sistema y producir una fuerza de sujeción máxima.
    • Los recubrimientos cumplen con requisitos especiales para distintas aplicaciones (cumplen con RoHS).

    Aplicaciones:
    Los pernos y las arandelas y tuercas endurecidas Cat correspondientes forman un sistema de rendimiento que da lugar a cargas de sujeción altas de manera constante. Puede confiar en que, con las piezas de tornillería Cat, podrá construir, mantener o reparar los equipos en la mayoría de las aplicaciones, para máquinas y talleres de todo el mundo.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Acero
    • Paso de rosca del orificio: 18
    • Paso de rosca del prisionero: 18
    • Tamaño de la rosca del prisionero: 0,312
    earthmoving compactor
    826C 836H 825C

    cold planer
    PM-200 PM-201

    motor grader
    143H 140H 163H 14H 16H 160H

    engine - truck
    3406E C-18 C-10 C-12 C-16 C-15

    wheel dozer
    824C

    engine - industrial
    C-12 3176C SBF214 SUF557 C-10 3196 CPT372 C-15 C-16 3456 3406E

    wheel tractor-scraper
    637D 627G 623E 623G 631G 657 627F 631E 657E 623B 637E 623F 657B 621G 657G 633E II 621F 631D 621B 627E 621E 637G 633D