8N-0878: Abrazadera: correa trapecial
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8N-0878: Abrazadera correa trapecial

    Número de pieza: 8N-0878
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Abrazadera de fleje en forma de V

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de abrazadera (pulg): 0,81
    • Descripción del material: acero inoxidable
    • Diámetro del medidor (pulg): 3,5
    • Material: 1E1541E
    cold planer
    PR-450C PR-450

    wheel-type loader
    988F 988B

    engine - generator set
    3516B 3408 3408C 3408B 3512B 3508B 3412C 3412

    engine - truck
    3408B 3408

    off-highway truck
    768C 773B 769C

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3412 3408 3412C SPS342 SCT673 SPT342 3408B SR4

    wheel tractor-scraper
    631E 637E 633D 657E 633E II 631D 651E 637D 639D

    track-type tractor
    9S D9N 58 10SU 10 D9R 9U 9 59 D10N 8S 9SU 9C D9L 8A 8U 58L D8L 8 59L D10R 10U 59N