8L-4024: ANILLO COLECTOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8L-4024: ANILLO COLECTOR

    Número de pieza: 8L-4024
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo colector

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,1
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,2
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,09
    • Diámetro interno (pulg): 0,59
    • Longitud (pulg): 1
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    generator
    SR4

    engine - truck
    3208

    engine - generator set
    XQG400, G3306, CG137-12, G3412, CG137-08 G3412C, XQG135

    petroleum products
    G3306B

    3300
    G3304, G3306

    engine - industrial
    G3306, G3408, G3412, SG137-08 CG137-08 G3408C, G3408B, G3304, G3306B, G333C, CG137-12

    vees 27 to 32 liter
    G3412, G3408C

    track-type tractor
    D6D