279-4978: CABEZA DE EMPAQUETADURA YELLOWMARK
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    279-4978: CABEZA DE EMPAQUETADURA YELLOWMARK

    Número de pieza: 279-4978
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Bloque de motor Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Bloque de motor
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 28
    • Longitud (pulg): 43
    wheel-type loader
    966E 970F 966F 966D 966G 972G 966C

    excavator
    350 L 330-A 330-A L 330 L 350-A L E300B 350-A 330B L 330B EL300B

    pipelayer
    572G 571G

    engine - industrial
    3306

    track-type loader
    973 977L

    track-type tractor
    D7H D5B D6H 6SU 163 D6D D6H XR 7SU D6R 6 D7R 7S LGP 56H 6A 7S D7G D6H II 7 153 7A 7U 6S 57H D6G