096-3741: CAP
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-3741: CAP

    Número de pieza: 096-3741
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Tapa del bloque de motor

    Descripción:

    • Las tapas son componentes importantes de los bloques de motor, los cuales funcionan como el cuerpo principal de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,2
    • Longitud (pulg): 4
    wheel-type loader
    907H 910G 906H 906 908H 908

    skid steer loader
    252B 248B 246B 299C 236B 277B 277C2 277C 287C2 262B 252B3 242B3 267B 268B 287B 287C 246C 262C2 259B3 256C 289C 272C 262C 279C 236B3 257B3 279C2 289C2 297C

    engine - machine
    3046

    excavator
    323D LN 318C 323D S 323D L 312D 321B 320D FM 315D L 320C 321D LCR 320D L 320D 320D RR 320B FM LL 312D L 320 L 315C 320B LL 314C 313D 320-A 319D L 312B 320C FM 312C 319D LN 319D 320D LRR 320C L 319C 317B LN 320B 311C 321C 311D LRR 318D L 315B E120B 320B L 320-A L 312-A 320B LU 314D LCR 311-A 320B N 318B 315B L 323D SA 311B 317B L EL200B E200B 320D GC 315-A 312C L 315B FM L 320D LN 320D FM RR 314D CR 320-A N 312B L 318B N 320B U 315-A L 323D E110B

    engine - industrial
    3044C C3.4

    track-type loader
    933 933C 939 939C

    track-type tractor
    D3G D4G D5G D5C III D4C III D3C III