163-2437: CONJUNTO DE LEVANTAMIENTO: VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-2437: CONJUNTO DE LEVANTAMIENTO VÁLVULA

    Número de pieza: 163-2437
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Levantaválvulas

    Descripción:

    • Los levantaválvulas le siguen a los lóbulos del árbol de levas en los motores y con ellos se abren y se cierran las válvulas de admisión y de escape.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,2
    • Longitud (pulg): 5,2
    motor grader
    140M 160M 140M 2 14L

    forest products
    2390 511 521 551 532 552 522

    challenger
    MT765 MT735 MT745 MTC765 MT755 MTC735 MTC745 MTC755

    wheeled excavator
    M330D

    engine - truck
    C9 C-9

    petroleum products
    C9

    engine - machine
    C-9

    excavator
    330D L 330D 336D L 330C L 336D 330D MH 330C LN 340D L 330C 336D LN 330D LN

    marine products
    C9

    track-type loader
    973C 973D

    engine - industrial
    C-9 C9

    wheel tractor-scraper
    637D 637G

    track-type tractor
    D6R II D6T D6R D6R III D7R D7R LGP D7R XR