10R-1715: CONJUNTO DE BALANCÍN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1715: CONJUNTO DE BALANCÍN

    Número de pieza: 10R-1715
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín remanufacturado

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Rocker Arm Assembly - Unit Injector
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,8
    • Longitud (pulg): 3,8
    challenger
    35 45 55

    wheel-type loader
    928F 950F 962G 950F II 910F 950G 928G 960F 924F 938G 918F 910E 938F

    engine - generator set
    3114 3116

    engine - truck
    3116 3114

    wheel-type skidder
    525B 535B

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3114 3116 3126

    track-type loader
    953C 953B 963B 963C

    articulated dump truck
    D20D D250D

    motor grader
    135H 135H NA 120H ES 120H 120H NA

    forest products
    TK380 550 580 533 TK371 TK381 TK370 574 543 570 539

    wheeled excavator
    M320 M318 M325B

    paving compactor
    CS-533D CS-531D CS-531C CS-573C CS-531 CP-563C CS-533C CB-634 CP-533 CP-563 CS-533 CS-583D CS-563D CS-573D CP-533C CS-563C CB-434 CB-634D CP-563D CB-634C CS-563 CS-583 CS-583C CP-533D CS-573

    asphalt paver
    BG-2455C AP-1055B AP-1000B AP-1000 BG-260C BG-245C BG-240C AP-900B AP-1050 AP-1050B

    pipelayer
    561M

    integrated toolcarrier
    IT38F IT12B IT28G IT28F IT18F IT14F IT38G IT62G IT24F IT14B

    excavator
    322B L 322-A L 322 LN 325B L 325-A 325 LN 320 L 322C 320B 322-A N 320B S 320B N EL240C 325-A L 325 L 325-A FM L E240C 322-A 325B LN 322C FM 320-A S 325B

    wheel tractor-scraper
    613C 613C II

    track-type tractor
    D6M D5M

    manipulador telescópico
    RT80 RT100