4N-5663: RESORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4N-5663: RESORTE

    Número de pieza: 4N-5663
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Resorte del regulador

    Descripción:

    • Los resortes son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,2
    • Diámetro del cable: C (pulg): 0,063
    • Diámetro exterior (OD): A (pulg): 1
    • Longitud (pulg): 4
    • Longitud: B (pulg): 1 5/8
    • Tipo de resorte: compresión
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    forest products
    227 FB221

    engine - truck
    3208

    engine - generator set
    3208

    paving compactor
    CS-553, CS-551, PS-500, CB-614, CP-553

    excavator
    231D, 225, 229

    engine - industrial
    3208, 3160

    wheel tractor-scraper
    613B, 613