5I-7744: SELLO ANULAR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5I-7744: SELLO ANULAR

    Número de pieza: 5I-7744
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,1
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,08
    • Diámetro interno (pulg): 2,93
    • Longitud (pulg): 4,5
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    wheel-type loader
    910G

    track type tractors
    D4GLGP, D3CIIIXL, D4G, D5CIII, D4CIIILGP

    track loaders
    939C, 939

    engine - machine
    3046

    excavator
    318B N 311-A 317B L 311B, 315C, 320B N 312B, 312-A 315-A 318B, 315B FM L 320B FM LL 312B L 320-A 320-A L 320B, 320B LU 320 L 320-A N 315B, 320C, 312C

    track-type loader
    933C, 933

    track-type tractor
    D5C III D3C III D5G, D4G, D4C III D3G

    track excavators
    311B, 312, 320, 320N, 320L