5N-5291: RESORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5N-5291: RESORTE

    Número de pieza: 5N-5291
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Resorte del regulador

    Descripción:

    • Los resortes son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,7
    • Diámetro del cable: C (pulg): 0,072
    • Diámetro exterior (OD): A (pulg): 21/32
    • Longitud (pulg): 5,4
    • Longitud: B (pulg): 5 13/32
    • Orientación del extremo: 360°
    • Tipo de bucle: Bucle para maquinaria
    • Tipo de resorte: Extensión
    wheel-type loader
    910F, 910E

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14B

    wheel tractor-scraper
    613C II 611, 613C

    track-type tractor
    D3C, D4C, 53 3 4P