9L-6422: RESORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9L-6422: RESORTE

    Número de pieza: 9L-6422
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Resorte del regulador

    Descripción:

    • Los resortes son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,4
    • Diámetro del cable: C (pulg): 0,031
    • Diámetro exterior (OD): A (pulg): 3/8
    • Longitud (pulg): 3,75
    • Longitud: B (pulg): 1 1/8
    • Tipo de resorte: compresión
    wheel-type loader
    992, 992B

    generator
    SR4

    engine - truck
    1693

    engine - generator set
    3406

    off-highway truck
    773, 772, 776, 777

    pipelayer
    594H

    engine - industrial
    3406, D346, D349, D353E, D353D D348, D353C

    wheel tractor-scraper
    657B, 641B, 651B, 660B

    track-type tractor
    D9H, D9G, 10 10U D10, 10C 10S