9L-6626: RESORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9L-6626: RESORTE

    Número de pieza: 9L-6626
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Resorte del regulador

    Descripción:

    • Los resortes son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,5
    • Diámetro del cable: C (pulg): 0,058
    • Diámetro exterior (OD): A (pulg): 1/2
    • Longitud (pulg): 8
    • Longitud: B (pulg): 5 29/64
    • Orientación del extremo: 360°
    • Tipo de bucle: Gancho para máquina
    • Tipo de resorte: Extensión
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512, 3516, 3508

    engine - industrial
    3516, 3508, 3512

    track-type tractor
    D3C III D4C III D5C III