132-6881: REVESTIMIENTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    132-6881: REVESTIMIENTO

    Número de pieza: 132-6881
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Camisa del cilindro

    Descripción:

    • Las camisas del cilindro están instaladas en los bloques de motor y evitan que los pistones se desgasten gracias al calibre de cilindro.

    Atributos:

    • Las superficies internas presentan un patrón de escotilla trasversal uniforme para que el anillo se asiente más rápidamente, el sellado del anillo sea correcto y se logre una distribución uniforme del aceite y una vida útil más prolongada.
    • Las bridas se someten a pulido por frotamiento dentro del radio para proporcionar mayor durabilidad y resistencia al agrietamiento.
    • La construcción de hierro gris de alta calidad sometido a tratamiento térmico proporciona una durabilidad excepcional y una vida útil prolongada.
    • El grosor controlado del cabezal de la brida garantiza un ajuste preciso con el bloque y el cabezal.
    • Las tolerancias de fabricación precisas garantizan que las perforaciones sean perfectamente redondas, con el objetivo de proporcionar un control eficiente del aceite y el ajuste adecuado en los bloques de motor Cat®.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 12,8
    • Longitud (pulg): 6,9
    earthmoving compactor
    836G

    challenger
    MT845 MT865 MTC835 MTC865 MT835 MTC845 MTC855 MT855

    wheel-type loader
    988G

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456

    engine - truck
    3406E C-16 C16

    wheel dozer
    834G

    underground articulated truck
    AD55

    engine - industrial
    3456 C-16

    wheel tractor-scraper
    651B