128-0383: COJINETE DE BANCADA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    128-0383: COJINETE DE BANCADA

    Número de pieza: 128-0383
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bancada

    Descripción:

    • Gracias a los cojinetes de bancada, se ofrece una superficie cómoda para que el cigüeñal gire en el bloque de motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,4
    • Longitud (pulg): 5,2
    earthmoving compactor
    815F 816F

    challenger
    MT855 65E 75D MT845 85E MT835 75E 85D 95E MTC855 MTC865 MTC845 MT865 MTC835

    wheel-type loader
    980M 966H 972G II 972H 966G II 982M 980L 980K 980C 980K HLG 980F

    petroleum products
    C13 TH35-C13T CX31-P600 CX31-C13I TH35-C13I TH35-E81 C11 CX31-C11I TH35-C11I

    engine - generator set
    C13 XQ350 C13 XQ375 C-12 C13 C13GENSET XQ425

    engine - truck
    C-12 C13 C-10 C11

    engine - machine
    3176C C-12

    engine - industrial
    C-12 C13 SBF214 C11 SUF557 3196 C-10 3176C CPT372

    articulated dump truck
    730C 730 730C2 EJ 725 735 730C2

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    14M3 140H 160H 16M3 14M 14H 143H 163H 18M3 16H 16M 14M-3

    forest products
    345C TK1051

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    wheel dozer
    814F

    underground articulated truck
    AD22

    pipelayer
    572R II

    excavator
    345C 345B II 349D L 349E L VG 345C L 349D 345D L 352FMHPU 352F XE VG 349E L 349F L 349F LXE 349D2 349E 349E L HVG 352F 345D 345B 352F-VG 345D L VG 345B L 365B II 352F OEM

    wheel tractor-scraper
    621H 621K OEM 627K LRC 623K LRC 621K 627H 623H 627K

    expanded mining products
    MD5125 MD5150C

    track-type tractor
    D7R II D8N