457-5287: CONJUNTO DE MONTAJE: IMPACTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    457-5287: CONJUNTO DE MONTAJE IMPACTO

    Número de pieza: 457-5287
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de montaje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes tipo sándwich poseen la tornillería integrada en ambos extremos para lograr una fácil instalación (dos prisioneros roscados, dos orificios roscados o un prisionero y un orificio).

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados y así aumentar su durabilidad y rendimiento, y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el sistema (diseño de montaje, selección del material, ubicación, tornillería, etc.) está optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes tipo sándwich son una opción económica que funciona bien en aplicaciones ligeras. Ofrecen un excelente aislamiento radial y permiten un desplazamiento radial alto.

    Aplicaciones:
    Los montajes tipo sándwich se usan ampliamente en aplicaciones de servicio más ligeras como la electrónica, pero también se usan en aplicaciones de desplazamiento alto como los tambores de compactadores.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 0,63
    • Longitud del caucho (pulg): 0,63
    • Longitud del prisionero (pulg): 0,5
    • Paso de rosca del prisionero: 20
    • Tamaño de rosca del prisionero (pulg): 4-Jan
    • Tipo de montaje: Sándwich: ambos extremos de prisionero roscado
    retrofit aftertreatment
    SCR

    engine - industrial
    SPF343C