4W-7356: SELLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4W-7356: SELLO

    Número de pieza: 4W-7356
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,1
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 2,74
    • Longitud (pulg): 4,5
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguno
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 148
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    challenger
    65 65B

    wheel-type loader
    938K 924G 930G 924GZ 924HZ 928G 928HZ 924H 930H 990 II 924K 930K 928H

    engine - generator set
    3306 3408B 3408C 3408

    engine - truck
    C13 3406B C9 3306B C15 3306

    petroleum products
    CX31-C13I TH31-E61 TH35-C15T CX31-C11I TH35-E81 CX31-P600 TH31-C9T TH35-C13T

    engine - industrial
    3406B 3306 3408 3408B

    articulated dump truck
    735 740 735 OEM

    mini hydraulic excavator
    302.5

    motor grader
    163H 143H 14G 120H 16H 135H 12H 160H 140H 14H

    wheeled excavator
    W345B II

    backhoe loader
    450E

    wheel dozer
    844

    integrated toolcarrier
    IT28G

    excavator
    235B 345B II MH

    marine products
    3056

    wheel tractor-scraper
    627E 637E 613G 621E 621S

    track-type tractor
    8SU D7H 57 D8N 7 7S 57H D7G 8 8U 7A 8A 7U 7SU

    oem solutions
    CX31 CX35