133-4079: CONJUNTO DE ÁRBOL DE LEVAS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    133-4079: CONJUNTO DE ÁRBOL DE LEVAS

    Número de pieza: 133-4079
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Árbol de levas

    Descripción:

    • El árbol de levas está compuesto por cilindros alineados con los cilindros del motor. Las orejetas del árbol de levas coinciden con las válvulas del motor. Gracias a la rotación de los árboles de levas, las válvulas de admisión y escape del motor se abren y se cierran.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 9,5
    • Longitud (pulg): 57
    wheel-type loader
    992G

    engine - generator set
    3508B, PM3508

    petroleum products
    3508B

    wheel dozer
    854G

    off-highway truck
    777, 777C, 776D, 777D, 777B

    excavator
    5130B

    engine - industrial
    3508B

    track-type tractor
    D11R, D11N