Filtros de combustible

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Proteger su motor de los contaminantes es más importante que nunca antes. Mediante una ingeniería más precisa se deja menos espacio entre los componentes. Elegir el filtro correcto tiene un impacto mucho mayor en la actualidad.

Filtros de combustible Cat® están diseñados para capturar las partículas más pequeñas con las que más se perjudican los inyectores de combustible, las bombas de combustibles y otros componentes. Sin el uso de un filtro de combustible apropiado es posible que el motor se obstruya con suciedad no deseada, como polvo y moho, con los que se puede restringir el flujo de combustible y disminuir el rendimiento a medida que se fuerza al motor a consumir mayor cantidad de combustible para continuar funcionando.

Nuestro diseño altamente diferenciado permite que los componentes funcionen según fueron diseñados, y ayuda a evitar pérdidas y fallas prematuras de la eficiencia mediante el uso de lo siguiente:

  • cordones acrílicos que evitan la deformación;
  • trenzado en espiral que permite proporcionar mayor estabilidad a los pliegues;
  • tubo central de nailon que evita la contaminación por metales;
  • tapas de extremo moldeadas para evitar fugas.

Ofrecemos filtros estándares, avanzados y de UHE (Ultra High Efficiency, Ultra alta eficiencia) para satisfacer mejor las necesidades de la máquina y la aplicación, como las siguientes:

  • Los filtros de eficiencia estándar están destinados principalmente a las máquinas más antiguas, donde las tolerancias son más nobles.
  • Los filtros de eficiencia avanzada permiten proporcionar mayor control de la contaminación sin reducir la capacidad de retención de suciedad para requisitos más estrictos de componentes y emisiones en las máquinas más nuevas. También está disponible como actualización de filtros estándares para proporcionar un mayor nivel de protección.
  • Los filtros de ultra alta eficiencia permiten proporcionar el nivel de control óptimo de la contaminación en todas las aplicaciones, sin perder capacidad. Se los recomienda como filtros de limpieza para usarse después de las tareas de servicio.