Separadores de agua del combustible

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Los separadores de agua y combustible Cat® permiten proporcionar la mejor protección para los componentes esenciales del sistema de combustible, mediante lo siguiente:

 
  • eliminación del 100 % de agua libre;
  •  
  • eliminación del 90 % de agua emulsificada;
  •  
  • eliminación de partículas grandes y suciedad externa;
  •  
  • extensión de la vida útil del filtro de combustible secundario.
 

Nuestro diseño altamente diferenciado permite que los componentes funcionen según fueron diseñados, y ayuda a evitar pérdidas y fallas prematuras de la eficiencia mediante el uso de lo siguiente:

     
  • cordones acrílicos que permiten evitar la deformación;
  •  
  • trenzado en espiral que permite proporcionar mejor estabilidad a los pliegues;
  •  
  • tubo central de nailon que permite impedir la contaminación por metales;
  •  
  • tapas de extremo moldeadas para detener fugas.
 

Ofrecemos filtros estándares, avanzados y de UHE (Ultra High Efficiency, Ultra alta eficiencia) para satisfacer mejor las necesidades de la máquina y la aplicación, como las siguientes:

Los filtros de eficiencia estándar están destinados principalmente a las máquinas más antiguas, donde las tolerancias son más nobles.

 

Los filtros de eficiencia avanzada permiten proporcionar mayor control de la contaminación sin reducir la capacidad de retención de suciedad para requisitos más estrictos de componentes y emisiones en las máquinas más nuevas. También está disponible como actualización de filtros estándares para proporcionar un mayor nivel de protección.

 

Los filtros de ultra alta eficiencia permiten proporcionar el nivel de control óptimo de la contaminación en todas las aplicaciones, sin perder capacidad. Se los recomienda como filtros de limpieza para usarse después de las tareas de servicio.