123-4077: DEO 15W-40 (1 l) Cat®
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    123-4077: DEO 15W-40 (1 l) Cat®

    Número de pieza: 123-4077
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    DEO 15W-40 (1 L)

    Descripción:
    El aceite para motor diésel Cat® se usa como el llenado de fábrica estándar en las máquinas Cat.


    Atributos:
    Caterpillar desarrolló, probó y aprobó Cat DEO™ para cumplir con los mismos estándares altos que todas las piezas Cat originales.


    Aplicación recomendada:
    El DEO Cat® puede usarse en motores diésel sin dispositivos de postratamiento.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • SAE: 15W-40
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.