109-9082: Protector de cuchilla semiflecha
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-9082: Protector de cuchilla semiflecha

    Número de pieza: 109-9082
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.

    Atributos:
    Los bordes de semiflecha soldados se pueden usar para personalizar un cucharón con protección lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o como segmentos entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Grosor (pulg): 1,77
    • Longitud (pulg): 13,4
    wheel-type loader
    988K XE 980H, 988K, 980C, 980F II 988G, 986H, 988B, 980G II 980K, 988F II 980G, 988 XE 988H

    wheel loaders
    982M, 992G, 980M, 988G, 988F, 980H, 980F, 988K, 988H, 980G, 986K, 980K, 988KLRC, 980FII, 980GII

    excavator
    385C, 390D L 365B, 385C L 374F L 374D L 365C L 385C FS 390F 5080, 390D, 365B L 374F 365B II

    work tool


    track excavators
    5090B, 374FL, 385BL, 390FL, 385CL, 385C, 365CL, 385B, 365B, 365BMH, 390D, 385CFS