113-9609: Retenedor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    113-9609: Retenedor

    Número de pieza: 113-9609
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de Retén para Servicio Pesado J600

    Descripción:
    El conjunto de Retén para Servicio Pesado J600 es un retén de dos bobinas que permite sujetar el pasador mucho más fuerte con respecto al retén y pasador estándares. Mediante el retén de resorte de la bobina, se absorben las cargas laterales y se elimina la dispersión de este componente. El retén no puede girar cuando se lo posiciona de manera correcta, gracias a lo cual se reduce el desgaste de los productos abrasivos entre el pasador y el retén.

    Gracias al diseño del sistema, se redujo el "andar del pasador" en aplicaciones donde la vida útil de la punta es muy prolongada, se produjo desgaste en el pasador y el retén, o se produjo la dispersión del retén debido a la carga lateral de la punta. Este portaretén de servicio pesado es de color marfil para distinguirlo del conjunto de retén estándar que presenta un portaretén negro.

    Aplicaciones:
    • Se debe usar con determinados pasadores para servicio pesado.
    •Diseñado para las puntas y los Adaptadores J600.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,45
    • Longitud (pulg): 2,30
    wheel-type loader
    990 II 988K 988H 992G 990 990H

    excavator
    385C L 374D L 365C L 365B 375-A L 5080 385B 345B II 385C 365B II 350-A 365C 345C L 5230 365B L 375-A 390D 5110B 350-A L

    work tool
    MP324 MP318 MP332 MP365 MP345