257-1855: Placa de desgaste del solenoide
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    257-1855: Placa de desgaste del solenoide

    Número de pieza: 257-1855
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Placa de desgaste del solenoide 814 de 25,5 mm

    Con una precisión de manufactura sin precedentes, las placas de desgaste del solenoide empernadas Cat® protegen la hoja de las máquinas para que no se dañen. Nuestras herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools) están diseñadas específicamente para la identidad de su maquinaria de hierro Cat y ofrecen una protección superior y consistente.

    Las placas de desgaste del solenoide empernables son placas reemplazables que cubren la parte inferior trasera de la hoja. Con estos protectores de solenoide Cat® originales, se ofrece una vida útil de desgaste más prolongada y se otorga menos tiempo de inactividad, lo que mejora la protección contra el desgaste y reduce los costos de operación en general.

    Al estar fabricadas con acero fundido, cuyas propiedades mantienen la dureza para una vida útil prolongada, las placas de desgaste del solenoide duraderas hacen posible que las máquinas alcancen el rendimiento que necesita. Proteja su inversión. Siempre elija herramientas de corte Cat originales.
    Atributos:
    • Placa de desgaste reemplazable
    • Protección de la parte inferior del piso de la hoja
    • Extiende la vida útil de la hoja

    Aplicaciones:
    • Hojas en tractor topador de ruedas 814
    • Alta abrasión, para aplicaciones de impacto bajo a moderado

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    wheel dozer
    814F 814K 814F II