2M-2689: Acoplador (válvula con casquillo de caucho)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2M-2689: Acoplador (válvula con casquillo de caucho)

    Número de pieza: 2M-2689
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    earthmoving compactor
    816, 815, 826C, 825B, 825 826B, 825C

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    920, 966C, 910F, 950, 988, 950E, 930T, 938F, 936, 966D, 930, 910, G936, 950B, 936F, 966E, 926E, 966F, 926, 950F, 916, 936E, 980B, 992, 980C, 930R, 950B/950E 980F, G926, 992B, 962G, 924F, 950G, 970F, 960F, 950F II 910E, 918F, 980G, 980, 988B, 938G

    engine - generator set
    3516, D398B, 3208, 3512, 3508, D379B, D399

    engine - truck
    1676

    wheel-type skidder
    528, 518, 120C

    off-highway truck
    769B, 769, 773, 768B, 772

    track-type loader
    953, 973, 931B, 955L, 931, 983B, 941, 977K, 963, 951B, 977H, 943, 955K, 951, 977L, 951C, 955H, 941B, 955 977A 983, 977D, 977 935B, 955C

    engine - industrial
    3412, 3306, D398 3512, D333C, D379 D348, D320A, D330C, D398B, D353E, D379B, G398 G379A, D353D D399, D342C, G3306, D349, D342, G343, 3304, 3516, G399, D353C, G379 D343 3508, G333C, G353D, D346, G342C

    mini hydraulic excavator
    304.5, 303.5

    motor grader
    140G, 130G, 120, 12G, 16, 16G, 120G, 14G, 12F, 14E, 12E, 140, 120B

    forest products
    227

    track-type skidder
    120C, 125C

    wheel dozer
    824B, 814, 834S 824C, 824, 834, 834B, 824S 834U

    excavator
    235, 215, 235B, 225, 313B 245, 215B

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28B, IT18, IT18B, IT12B, IT12

    pipelayer
    561C, 594, 594H, 561B, 572G, 571G, 583K, 583H, 561D

    wheel tractor-scraper
    621, 627, 651, 627B, 657B, 651B, 650B 613, 641, 666, 613B, 631D, 637D, 621E, 633C, 623B, 631E, 666B, 631C, 639D, 637, 621B, 657, 641B

    track-type tractor
    D5B, 57H D9G, 56H D6C, 6S D8K, D6H, D5, 55, D6D, 8U 153 D3, D4E, 59 163 8 D8H, 6A D7H, 141 D5H, D4D, D7G, 4A 6 8SU D7R, 7S LGP 7U 7SU 11 D3B, D6H II 57 7S D6R, D10, 9U D6M 9 D4H, D6E 183B 58 54 7 3P 11U 10 9S D9H, D7F, 143 8D D8N, 11SU 4S 10C D8L, 8S 3S 9SU 3 D11N, D6H XR D5M D10N, 4 58L 140, 8A D9L, 6SU D4B, D6G SR 4P 5A D5E, D4E SR D6F SR D9N, 59N 7A 53 56 5S 59L 5 10U 10S 10SU D6E SR 9C D6G