\

Herramientas neumáticas

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Las herramientas neumáticas Cat® permiten proporcionar una potencia alta de par para terminar el trabajo rápida y fácilmente y de manera segura. Ofrecemos muchos modelos de herramientas neumáticas para que elija, incluyendo los siguientes:

  • Pistolas aspersoras
  • Lijadoras y pulidoras
  • Martillos neumáticos
  • Desgarradores de metal de lámina
  • Formones de ranura
  • Grabadores con aguja
  • y más …

Todas las herramientas neumáticas Cat incluyen una garantía de 18 meses y poseen las siguientes características:

  • diseño liviano que se puede manipular fácilmente;
  • caja de aluminio que proporciona durabilidad y una vida útil prolongada;
  • un motor potente.

Llaves de impacto

Las llaves de impacto Cat (también conocidas como llaves neumáticas, pistolas neumáticas y pistolas de par) son herramientas eléctricas con llave de cubo diseñadas para proporcionar un alto par con un mínimo esfuerzo del operario.

Pistolas de extensión de aire

Las pistolas de extensión de aire Cat le permiten limpiar lugares difíciles de alcanzar y son ideales para limpiar las partes superiores de los bancos, estaciones de trabajo, máquinas y equipos.

Esmeriladoras a aire

Las esmeriladoras a aire Cat eliminan rápidamente los materiales excedentes de una pieza de trabajo o el componente de un producto, se pueden usar para alisar las uniones de metal y fueron diseñadas para eliminar la pintura y el tapaporos fácilmente.