226-0102: Punzón de 15 grados
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    226-0102: Angle Punch

    Número de pieza: 226-0102
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Pneumatic Hammer Angle Punch (15°)

    Description:
    Cat angle punch attaches to Cat pneumatic hammer using the quick-connect chuck for specific applications. Cat 15 degree angle punch is used for punching out pins and other driving applications.

    Attributes:
    • Steel
    • 15 degree angle punch

    Application:
    Cat 15 degree angle punch is used for punching out pins and other driving applications.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Steel
    • Diámetro del vástago (pulg): 0,4
    • Longitud (pulg): 9
    • Longitud total (pulg): 9
    • Tipo de cabeza: Angled Punch
    cold planer
    PM-565B PM-201 PM-465